Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-61 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-61-08301-76-1
PN
Reference Number
2-61-08301-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
SERIES
Series
2-61
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
SIZE
Size
2.80/4
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
11.00 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.63 Дюйм
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
20.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
4.5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Дюйм
XST
X Slotted to
3.375 Дюйм
YST
Y Slotted to
5.25 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D