Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-99 Series Casters Standards - Super Heavy Duty Casters
Bill of material
2-99-10401-21-1
PN
Reference Number
2-99-10401-21-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
35000 lbs.
SERIES
Series
2-99
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
Pouce
WT
Material
OH
OAH
14.50 Pouce
SL
Swivel Lead
3.00 Pouce
BRNG
Bearing
Needle Bearing
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
14 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
14 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
12 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
12 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D