IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
2-99-10401-21-1
Caster Concepts
Casters
Super Heavy Duty Casters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/super_heavy_duty/2_99_std_asmtab.prj},{NB=2-99-10401-21-1},{SERIES=2-99},{CT=1},{WD=10},{WW=4},{WT=21},{BRNG=Needle Bearing},{SLO=},{WB=},{TG=},{XTPS=14},{YTPS=14},{XBHS=12},{YBHS=12},{H3=0.85000},{H4=0.24500},{H5=3.62800},{DMAJ=1.50000},{PPATH=2_99_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-99 Series Casters Standards - Super Heavy Duty Casters
Bill of material
2-99-10401-21-1
PN
Reference Number
2-99-10401-21-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
35000
lbs.
SERIES
Series
2-99
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
10.000
12.000
18.000
22.000
10.000
12.000
18.000
22.000
인치
WW
Width
4
4
인치
WT
Material
H.D. Forged Steel
H.D. Forged Steel
OH
OAH
14.50
인치
SL
Swivel Lead
3.00
인치
BRNG
Bearing
Needle Bearing
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Vertical Mounted
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Vertical Mounted
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
14
인치
YTPS
Y Top Plate Size
14
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
12
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
12
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D