Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-99 Series Casters Standards - Super Heavy Duty Casters
Bill of material
2-99-10401-21-1
PN
Reference Number
2-99-10401-21-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
35000 lbs.
SERIES
Series
2-99
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
英寸
WT
Material
OH
OAH
14.50 英寸
SL
Swivel Lead
3.00 英寸
BRNG
Bearing
Needle Bearing
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
14 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
14 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
12 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
12 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D