Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DC Series 7dB Coupler - Low PIM
Bill of material
200-DC-FFN-7
PN
Part Number
200-DC-FFN-7
FR
Frequency Range
698 ~ 2700 MHz
IL
Insertion Loss
0.5 dB max
RL
Return Loss
20.0 dB min
CV
Coupling Value
7 ± 1.0 dB max
DI
Directivity
20.0 dB min
PH
Power Handling
200 Watts
PIMD
153 dBc@ 2 Tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω nominal
OT
Operating temp.
-10°C ~ +60°C
CONN
Connectors
N-Female
FINISH
Finish
Black painting
A
0.728 polegada
B
0.728 polegada
C
4.055 polegada
D
5.512 polegada
E
1.177 polegada
F
0.984 polegada
G
0.402 polegada
H
3.234 polegada
I
0.419 polegada
J
0.622 polegada
K
0.435 polegada
L
0.431 polegada
M
1.929 polegada
N
0.941 polegada
O
4-M3.0 TAP DP7.0
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D