Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2003170000 - IE-FC-DFM-KNOB
Спецификация
Weidmueller 2003170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2003170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FC-DFM-KNOB
DESCSHORT
Description short
Корпус под встраиваемые компоненты, Цветовой код: черный (аналогично RAL 9005) IP65, в закрытом состоянии
DESCLONG
Description long
Корпус для компонентов с несколькими функциями в одной раме. Корпус для компонентов легко устанавливается и предназначен для самых разных модулей передачи данных, сигналов и питания. Этот компактный корпус защищен от механического воздействия и отвечает требованиям класса защиты IP 65. Он также может быть оснащен замком с ключом.
GTIN
GTIN-Code
4050118387032
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.825 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D