Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2004940000 - WQV 95N/120N/5
Stückliste
Weidmueller 2004940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2004940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQV 95N/120N/5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 5, Raster in mm: 27.00, Isoliert: Nein, 269 A, silbergrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118389753
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
27 mm
AAF726
Bemessungsstrom
269 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.0588 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D