Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2004940000 - WQV 95N/120N/5
Nomenclature
Weidmueller 2004940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2004940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 5, Pas en mm: 27.00, Isolé: Non, 269 A, gris argent
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4050118389753
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
27 mm
AAF726
rated current
269 A
AAP367
Number of bridged terminals
5
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.0588 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D