Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2004940000 - WQV 95N/120N/5
Lista materiale
Weidmueller 2004940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2004940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 95N/120N/5
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 5, Passo in mm: 27.00, Isolato: No, 269 A, grigio argento
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4050118389753
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
27 mm
AAF726
rated current
269 A
AAP367
Number of bridged terminals
5
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.0588 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D