Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2004960000 - WQV 50N/5
Stückliste
Weidmueller 2004960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2004960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQV 50N/5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 5, Raster in mm: 18.50, Isoliert: Nein, 150 A, silbergrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118389647
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
18.500 mm
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D