Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2004960000 - WQV 50N/5
Lista materiałowa
Weidmueller 2004960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2004960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 50N/5
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 5, Raster w mm: 18.50, Izolowany: Nie, 150 A, srebrno-szary
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
4050118389647
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
5
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D