Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006140000 - SM 36/18-30 MM SW
Stückliste
Weidmueller 2006140000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2006140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 36/18-30 MM SW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 36 mm, Polyester, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118391114
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC895
Durchmesser
30 mm
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.1 mm
BAA020
Höhe
56 mm
BAF016
Breite
36 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D