Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2006190000 - WM 1/12 2.0-3.5 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2006190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 1/12 2.0-3.5 MM WS
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, Bílá
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4050118390537
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
27.8 mm
BAF016
width
4.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D