Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006210000 - WM 2/12 3.5-5.0 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2006210000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2006210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WM 2/12 3.5-5.0 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.5 - 5 mm, 6.4 mm, Polyester, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390179
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
4 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.25 mm
BAA020
Höhe
34 mm
BAF016
Breite
6.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D