Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2006390000 - WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2006390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 3/6 5.0-8.0 MM WS
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 5 - 8 mm, 10 mm, Polyester, blanc
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4050118390469
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
8 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
5 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
37 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D