Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2007500000 - IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
Kusovník
Weidmueller 2007500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2007500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
DESCSHORT
Description short
Kulatý zásuvný konektor (přizpůsobitelný na pracovišti) M12, Počet pólů: 8
DESCLONG
Description long
Kruhové konektory pro individuální sestavu vodičů. Prostorově úsporné provedení.
GTIN
GTIN-Code
4050118392937
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
X-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAS467
Number of control contacts
8
AAT080
Pole number
8
BAC461
material of housing
Metal film
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D