Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2016.15.006./008. - Unità a camme a base stampo FCC-HV
Lista materiale
2016.15.008.10.3000.00
BC
N. di ordinazione
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
BOVIS
Posizionamento slitta
L
mm
B
mm
H
220 mm
H1
mm
HW
100 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
50 mm
D
mm
WA
β
°
FW
Forza di lavoro
kN
FR
Forza di resettaggio
15 kN
WT
α
°
SW
Corsa
58 mm
SP
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84669400
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D