Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2016.15.026./031. - Coulisseau inférieur FCC-HV
Nomenclature
2016.15.031.10.3000.00
BC
N° de commande
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
BOVIS
Positionnement berceau du coulisseau
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
145 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
95 mm
D
mm
WA
β
°
FW
Force de travail
kN
FR
Force de rappel
70 kN
WT
α
°
SW
Course
70 mm
SP
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84669400
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D