Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 72
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2016.15.026./031. - Suwak części dolnej FCC-HV
Lista materiałowa
2016.15.031.10.3000.00
BC
Numer katalogowy
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
BOVIS
Pozycjonowanie łoża suwaka
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
145 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
95 mm
D
mm
WA
β
°
FW
Working force
kN
FR
Return force
70 kN
WT
α
°
SW
Skok
70 mm
SP
mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84669400
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D