Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2016.26.012./016. - Oberteilschieber FCC-LV
Stückliste
2016.26.016.35.1000.00
BC
Bestell-Nr.
L
mm
B
mm
H
275 mm
H1
mm
HW
145 mm
L1
mm
L2
mm
L3
35 mm
L4
mm
D
mm
WA
α
°
FW
Arbeitskraft
kN
FR
Rückstellkraft
28 kN
WT
β
°
SW
Hub
mm
SS
mm
SP
mm
ZTC
Zolltarifnummer
84669400
GEW
Gewicht
kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D