Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 32
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2016.26.012./016. - Uçar Kam Ünitesi FCC-LV
Malzeme listesi
2016.26.016.35.1000.00
BC
Siparis No
L
mm
B
mm
H
275 mm
H1
mm
HW
145 mm
L1
mm
L2
mm
L3
35 mm
L4
mm
D
mm
WA
α
°
FW
Working force
kN
FR
Return force
28 kN
WT
β
°
SW
strok
mm
SS
mm
SP
mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84669400
GEW
Ağırlık
kg
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D