Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2038980000 - SAKAP/SAKDU 4/ZZ
Stückliste
Weidmueller 2038980000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2038980000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKAP/SAKDU 4/ZZ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 53.8 mm x 1.5 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118455229
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
53.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D