Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2047140000 - SAKQ 50/2
Lista materiałowa
Weidmueller 2047140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/2
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 18.50, 150 A
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4050118451344
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D