Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2047260000 - SAKQ 50/4
Nomenclature
Weidmueller 2047260000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/4
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 18.50, 150 A
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4050118451368
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D