Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2047280000 - SAKQ 70/2
Kusovník
Weidmueller 2047280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 70/2
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 20.50, 192 A
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4050118451351
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
20.500 mm
AAF726
rated current
192 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D