Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2047280000 - SAKQ 70/2
Stückliste
Weidmueller 2047280000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2047280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 70/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) Polzahl: 2, Raster in mm: 20.50, 192 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118451351
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
20.500 mm
AAF726
Bemessungsstrom
192 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAB888
Ausführung
Querverbinder
AAF040
Masse
0.027 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D