Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2047280000 - SAKQ 70/2
Lista materiale
Weidmueller 2047280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 70/2
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) Numero di poli: 2, Passo in mm: 20.50, 192 A
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4050118451351
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
20.500 mm
AAF726
rated current
192 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D