Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2047280000 - SAKQ 70/2
Спецификация
Weidmueller 2047280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 70/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 20.50, 192 A
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118451351
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
20.500 mm
AAF726
rated current
192 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D