Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2047290000 - SAKQ 70/3
Спецификация
Weidmueller 2047290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 70/3
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 20.50, 192 A
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118451320
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
20.500 mm
AAF726
rated current
192 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.044 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D