Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2048360000 - SAKQ 50/3
Stückliste
Weidmueller 2048360000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2048360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 50/3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) Polzahl: 3, Raster in mm: 18.50, 150 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118450972
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
18.500 mm
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
BAB888
Ausführung
Querverbinder
AAF040
Masse
0.034 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D