Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2048360000 - SAKQ 50/3
Lista materiale
Weidmueller 2048360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2048360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/3
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) Numero di poli: 3, Passo in mm: 18.50, 150 A
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4050118450972
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.034 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D