Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2052.71. - Bague de guidage pour axe de ressort 2478.20. .1
Nomenclature
2052.71.036.045.115
BC
N° de commande
2052.71.036.045.115
DOC
Fiche catalogue
2052_71.pdf
D1
Diamètre intérieur
36.000 mm
D2
Diamètre extérieur
45.000 mm
L
Longueur
mm
GEW
Poids
0.540 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D