Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2052.71. - Führungsbuchse für Federbolzen 2478.20. .1
Stückliste
2052.71.036.045.115
BC
Bestell-Nummer
2052.71.036.045.115
DOC
Katalogblatt
2052_71.pdf
D1
Innendurchmesser
36.000 mm
D2
Außendurchmesser
45.000 mm
L
Länge
mm
GEW
Gewicht
0.540 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D