Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2052.71. - Guide bush for spring ram 2478.20. .1
Bill of material
2052.71.036.045.115
BC
Order No.
2052.71.036.045.115
DOC
Catalog page
2052_71.pdf
D1
Inside diameter
36.000 mm
D2
External diameter
45.000 mm
L
Length
mm
GEW
Weight
0.540 kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D