Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2052.71. - Parça Çıkarıcı için Burç 2478.20. .1
Malzeme listesi
2052.71.036.045.115
BC
Siparis No
2052.71.036.045.115
DOC
Katalog sayfa
2052_71.pdf
D1
İç çapı
36.000 mm
D2
Dış Çap
45.000 mm
L
Uzunluğu
mm
GEW
Ağırlık
0.540 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D