Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2052.71. - Tuleja prowadząca do sworznia sprężynującego 2478.20. .1
Lista materiałowa
2052.71.036.045.115
BC
Numer katalogowy
2052.71.036.045.115
DOC
Karta katalogowa
2052_71.pdf
D1
Średnica wewnętrzna
36.000 mm
D2
Średnica zewnętrzna
45.000 mm
L
Długość
mm
GEW
Waga
0.540 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D