Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2052390000 - AEP 3C 1.5 OR
Lista materiałowa
Weidmueller 2052390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2052390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 3C 1.5 OR
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa (styki) 59.61 mm x 2.1 mm, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4050118411874
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
59.605 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D