Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2081870000 - AMG FIM-0
Lista de materiales
Weidmueller 2081870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2081870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG FIM-0
DESCSHORT
Description short
Borne de alimentación, TS 35, negro
DESCLONG
Description long
Borne de alimentación de potencia para distribución de potencial con canales de conexión transversal uniformes.
GTIN
GTIN-Code
4050118419443
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA351
color
black
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
95.75 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D