Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2081880000 - AMG FIM-C
Lista materiałowa
Weidmueller 2081880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2081880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG FIM-C
DESCSHORT
Description short
Zacisk zasilający, TS 35, czarny
DESCLONG
Description long
Terminal zasilania do rozdziału potencjału kanałami o identycznych złączkach.
GTIN
GTIN-Code
4050118419429
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
500 W
BAA351
color
black
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.078 kg
BAB577
depth
95.75 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D