Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2082530000 - AMG FIM-0 EX
Спецификация
Weidmueller 2082530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG FIM-0 EX
DESCSHORT
Description short
Клемма питания, TS 35, черный
DESCLONG
Description long
Клемма питания для распределения потенциалов с однотипными каналами с перекрестным соединением.
GTIN
GTIN-Code
4050118419702
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA351
color
black
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.065 kg
BAB577
depth
95.75 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D