Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2082540000 - AMG FIM-C EX
Lista materiale
Weidmueller 2082540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG FIM-C EX
DESCSHORT
Description short
Morsetto d'alimentazione, TS 35, nero
DESCLONG
Description long
Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.
GTIN
GTIN-Code
4050118419719
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
500 W
BAA351
color
black
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.078 kg
BAB577
depth
95.75 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D