Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2085410000 - SAKEW 35/2
Nomenclature
Weidmueller 2085410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2085410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKEW 35/2
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, PA 66/6, gris, Rail: TS 35, Vissé
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4050118459517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V0
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
49 mm
BAA020
height
56 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D