Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2091130000 - WQV 10/5
Lista materiale
Weidmueller 2091130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2091130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 10/5
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 5, Passo in mm: 9.90, Isolato: Sì, 63 A, giallo
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190215903
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
9.900 mm
AAF726
rated current
63 A
AAP367
Number of bridged terminals
5
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D