Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Disques pour chaînes doubles à rouleaux (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
CD13031
CODE
Rèfèrence
P
Pas
31.75 mm
W
Largeur interieure
19.56 mm
DR
Rouleau
19.05 mm
R
Rayon de denture
32 mm
C
Largeur de rayon
3.5 mm
L
Larg. de denture
18.2 mm
H2
Larg. de denture
54.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D