Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Kettenradscheiben für Duplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CD13031
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
31.75 mm
W
Innere Breite
19.56 mm
DR
Rollen
19.05 mm
R
Radius
32 mm
C
Radiusbreite
3.5 mm
L
Zahnbreite
18.2 mm
H2
Zahnbreite
54.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D