Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2108910000 - ZQV 2.5N/10 RD
Stückliste
Weidmueller 2108910000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2108910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 2.5N/10 RD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118486018
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
5.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
BAA351
Farbe
rot
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D