Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2108910000 - ZQV 2.5N/10 RD
Nomenclature
Weidmueller 2108910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2108910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/10 RD
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 10, Pas en mm: 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4050118486018
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D