Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22005 - Toothed pulley profile HTD 5M, for assembly with taper clamping bushes
Bill of material
22005-0515048
BEST
Order No.
AUSF
version
for belt width 15mm
FORM
Form
MATERIAL
Material
AUSPR
Type
ZZ
No. of teeth
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D5
diameter
mm
B
Width
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D