Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
22020006 - ステンレス(+)皿小頭 タッピンねじ(3種溝付きC-1形)
部品表
22-02-0006-0040-0100
S
サイズ
4
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
0.7 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
6 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.3 mm
TK
公差-k
-0.3 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D