Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2206-1611/1000-542 - Borna portafusibles para 2 conductores, con portafusible basculante, para fusible tipo G 5 x 20 mm, con tecla, con indicación de defecto mediante LED, 30 - 65 V, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2206-1611/1000-542
BESTNR
Item-No.
2206-1611/1000-542
BEZEICHNUNG
Designación
Borna portafusibles para 2 conductores, 6 mm², 10 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
HOEHE
Altura
96.30 mm
BREITE
Ancho
7.50 mm
TIEFE
Profundidad
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
25.176 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D